Rubber / Plastic Durometer (Indicator Type)

Rubber / Plastic Durometer (Indicator Type)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· JIS K 6253 compliant durometer (hardness tester), the most frequently used durometer for general rubber.
· A friction pointer type which retains the maximum value.
· Conforms with standards as follows: JIS K 6253 (Type A), ISO 7619, ISO 868 and ASTM D 2240.
[Applications]
· Applicable materials: Rubber, tires, rubber hoses, soft plastic, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GS-719G

Codice componente
GS-719G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

464.13 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Materials Gomma / Pneumatico / Tubo flessibile di gomma / Plastica flessibile Product Type Scala graduata Spring load value(mN) 550–8,050
Measuring Range(°) 0–100 Minimum graduation(°) 1 Width(mm) 60
Depth(mm) 23.5 Height(mm) 107.7 Trusco Code 103-0248
Mass(g) 208 Indenter shape 35° Conical Trapezoid Features JIS K6253 compliant durometer (hardness tester), the most frequently used durometer for general rubber.

Si trova sulla pagina di Rubber / Plastic Durometer (Indicator Type) , il codice articolo è il seguente: GS-719G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GS-719G.

Supporto tecnico