"Strumento avvolgimento cavo" (diametro albero 3mm)

"Strumento avvolgimento cavo" (diametro albero 3mm)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A deburring tool with the displayed amount of piano wires bundled.
· Featuring a shape with the resilience and rigidity of piano wire that can be used for deburring.
[Applications]
· Using the surface roughness of the piano wire, it is optimal for finishing aluminum and general metals/plastics.
· For deburring of aluminum die-casting and various cast products.
· Used for removing burrs after cutting and pressing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
51661
51662
51663
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di fili Codice Trusco Massa
(g)

40.18 €

1 Disponibile 10 giorni 4 lines297-48197.7

39.78 €

1 Disponibile 6 giorni 6 Lines297-48278

40.20 €

1 Disponibile 6 giorni 12 lines297-48358.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Spazzola torsionale Diametro esterno(mm) 4 Diametro cavo(mm) 0.8
Diametro albero(mm) 3 Lunghezza lama(mm) 30 Lunghezza albero(mm) 40
Max. velocità di rotazione(rpm) 14000 Applicazioni Using the surface roughness of the piano wire, it is optimal for finishing aluminum and general metals/plastics. Caratteristiche A deburring tool with the displayed amount of piano wires bundled.

Supporto tecnico