Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
51575 |
51576 |
51577 |
51578 |
51579 |
51580 |
51586 |
51587 |
51592 |
51593 |
51601 |
51612 |
51613 |
51616 |
51618 |
51621 |
51622 |
51623 |
51626 |
51627 |
51628 |
51631 |
51632 |
51633 |
51634 |
51635 |
51637 |
51639 |
51640 |
51642 |
51644 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo prodotto | Lunghezza spazzola (mm) | Diametro esterno (mm) | Diametro cavo (mm) | Diametro albero (mm) | Lunghezza albero (mm) | Max. velocità di rotazione (rpm) | Codice Trusco | Applicazioni | Caratteristiche | Lunghezza complessiva (mm) | Materiale setole | Massa (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.02 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Spazzola a spirale | 12 | 1.7 | - | 1.6 | - | 9000 | 476-9562 | - | - | 50 | Nylon with GC Abrasive Grain | 3 | 1PK (2 pcs.) | |
44.02 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | Spazzola a spirale | 12 | 2.2 | - | 1.6 | - | 9000 | 476-9571 | - | - | 50 | Nylon with GC Abrasive Grain | 3 | 1PK (2 pcs.) | |
51.85 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Spazzola a spirale | 32 | 3.1 | - | 3 | - | 9000 | 476-9589 | - | - | 100 | Nylon with GC Abrasive Grain | 12 | 1PK (2 pcs.) | |
51.85 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Spazzola a spirale | 32 | 3.5 | - | 3 | - | 9000 | 476-9597 | - | - | 100 | Nylon with GC Abrasive Grain | 12 | 1PK (2 pcs.) | |
60.72 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Spazzola a spirale | 32 | 3.7 | - | 3 | - | 9000 | 476-9601 | - | - | 100 | Nylon with GC Abrasive Grain | 12 | 1PK (2 pcs.) | |
51.84 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Spazzola a spirale | 30 | 5 | - | 3 | - | 9000 | 476-9619 | - | - | 100 | Nylon with GC Abrasive Grain | 10 | 1PK (2 pcs.) | |
27.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Spazzola a spirale | 30 | 6 | - | 3 | - | 9000 | 476-9627 | - | - | 100 | Nylon with GC Abrasive Grain | 10 | 1 pc. | ||
27.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Spazzola a spirale | 30 | 8 | - | 3 | - | 9000 | 476-9635 | - | - | 100 | Nylon with GC Abrasive Grain | 10 | 1 pc. | ||
27.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Spazzola a spirale | 40 | 7 | 0.55 | 6 | - | 4000 | 476-9643 | - | - | 100 | Nylon with GC Abrasive Grain | 20 | 1PK (1 pcs.) | ||
27.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Spazzola a spirale | 45 | 8 | 0.55 | 6 | - | 4000 | 476-9651 | - | - | 100 | Nylon with GC Abrasive Grain | 20 | 1PK (1 pcs.) | ||
31.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Spazzola a spirale | 30 | 6 | - | 3 | - | 9000 | 476-9660 | - | - | 100 | Hog hair | 8 | 1 pc. | ||
27.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Spazzola a spirale | 40 | 7 | 0.1 | 6 | - | 4000 | 476-9686 | - | - | 100 | Stainless Steel (SUS304) | 22 | 1PK (1 pcs.) | ||
27.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Spazzola a spirale | 45 | 8 | 0.1 | 6 | - | 4000 | 476-9694 | - | - | 100 | Stainless Steel (SUS304) | 22 | 1PK (1 pcs.) | ||
28.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Spazzola a spirale | 45 | 12 | 0.15 | 6 | - | 3000 | 476-9708 | - | - | 100 | Stainless Steel (SUS304) | 26 | 1PK (1 pcs.) | ||
28.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Spazzola a spirale | 45 | 19 | 0.15 | 6 | - | 3000 | 476-9716 | - | - | 100 | Stainless Steel (SUS304) | 30 | 1PK (1 pcs.) | ||
28.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Spazzola torsionale | 30 | 6 | 0.1 | 3 | 70 | 9000 | 297-4762 | Ideal for deburring cylinder inner surfaces, screw holes, pipe inner surfaces, cross holes, or curved surfaces. | Core wire is stainless steel and spirally fixed. | - | - | 7.0 | - | ||
28.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Spazzola torsionale | 30 | 8 | 0.1 | 3 | 70 | 9000 | 297-4771 | Ideal for deburring cylinder inner surfaces, screw holes, pipe inner surfaces, cross holes, or curved surfaces. | Core wire is stainless steel and spirally fixed. | - | - | 10.5 | - | ||
28.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Spazzola torsionale | 30 | 10 | 0.1 | 3 | 70 | 9000 | 297-4789 | Ideal for deburring cylinder inner surfaces, screw holes, pipe inner surfaces, cross holes, or curved surfaces. | Core wire is stainless steel and spirally fixed. | - | - | 10.6 | - | ||
28.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Spazzola torsionale | 30 | 7 | 0.1 | 3 | 70 | 9000 | 297-4797 | Ideal for deburring cylinder inner surfaces, screw holes, pipe inner surfaces, cross holes, or curved surfaces. | Core wire is stainless steel and spirally fixed. | - | - | 8.5 | - | ||
28.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Spazzola a spirale | 30 | 9 | 0.1 | 3 | - | 9000 | 476-9724 | - | - | 100 | Stainless Steel (SUS304) | 11 | 1PK (1 pcs.) | ||
28.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Spazzola torsionale | 30 | 12 | 0.1 | 3 | 70 | 9000 | 297-4801 | Ideal for deburring cylinder inner surfaces, screw holes, pipe inner surfaces, cross holes, or curved surfaces. | Core wire is stainless steel and spirally fixed. | - | - | 12.2 | - | ||
28.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Spazzola a spirale | 18 | 6 | 0.15 | 3 | - | 18000 | 476-9732 | - | - | 54 | Stainless Steel (SUS304) | 5 | 1PK (1 pcs.) | ||
28.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Spazzola a spirale | 30 | 6 | 0.15 | 3 | - | 9000 | 476-9741 | - | - | 100 | Stainless Steel (SUS304) | 9 | 1PK (1 pcs.) | ||
28.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Spazzola a spirale | 30 | 7 | 0.15 | 3 | - | 9000 | 476-9759 | - | - | 100 | Stainless Steel (SUS304) | 9 | 1PK (1 pcs.) | ||
28.51 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Spazzola a spirale | 18 | 8 | 0.15 | 3 | - | 18000 | 476-9767 | - | - | 54 | Stainless Steel (SUS304) | 5 | 1PK (1 pcs.) | ||
28.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Spazzola a spirale | 30 | 8 | 0.15 | 3 | - | 9000 | 476-9775 | - | - | 100 | Stainless Steel (SUS304) | 9 | 1PK (1 pcs.) | ||
28.51 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Spazzola a spirale | 18 | 10 | 0.15 | 3 | - | 18000 | 476-9783 | - | - | 54 | Stainless Steel (SUS304) | 6 | 1PK (1 pcs.) | ||
28.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Spazzola a spirale | 18 | 12 | 0.15 | 3 | - | 18000 | 476-9791 | - | - | 54 | Stainless Steel (SUS304) | 6 | 1PK (1 pcs.) | ||
28.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Spazzola a spirale | 30 | 12 | 0.15 | 3 | - | 9000 | 476-9805 | - | - | 100 | Stainless Steel (SUS304) | 13 | 1PK (1 pcs.) | ||
28.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Spazzola a spirale | 18 | 8 | 0.1 | 3 | - | 18000 | 476-9813 | - | - | 54 | Stainless Steel (SUS304) | 5 | 1PK (1 pcs.) | ||
28.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Spazzola a spirale | 18 | 12 | 0.1 | 3 | - | 18000 | 476-9821 | - | - | 54 | Stainless Steel (SUS304) | 6 | 1PK (1 pcs.) |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Tipo prodotto
Lunghezza spazzola(mm)
Diametro esterno(mm)
Diametro cavo(mm)
Diametro albero(mm)
Lunghezza albero(mm)
Max. velocità di rotazione(rpm)
Codice Trusco
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali