Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
W-478 |
W-491 |
W-498 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Hair length (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 150 | 16 | 12.70 | 30 | 332-4010 | 514 | |
101.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 200 | 19 | 15.88 | 50.0 | 332-4036 | 765 | |
120.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 250 | 25 | 19.05 | 62.5 | 332-4052 | 1575 |
Loading...
Product Type | Spazzola circolare | Wire diameter(mm) | 0.3 | Details Type | For Double Head / Bench / Desktop Electric Grinders |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(rpm) | 3600 | Features | Resistant to acids and alkalis, high-temperature oxidation, safe up to 850°C, with excellent high-temperature strength. | Specifications: Conforming Model | Common for all manufacturers: Toshiba, Hitachi, Makita, Yodogawa, Ryobi |
Material: abrasive | Stainless steel (SUS304) |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Hair length(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali