Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
P-230 |
P-231 |
P-232 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Wire diameter (mm) | Details Type | Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Hair length (mm) | Trusco Code | Specifications: Conforming Model | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 80 | 0.2 | For Band Saw, Contour, and Portable Machine Saw | 15 | 6.50 | 30 | 331-8613 | AMADA AMT-700680 (P-230), AMT-1200369 (P-231) Equivalent Products | 70 | |
16.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 80 | 0.3 | For Band Saw, Contour, and Portable Machine Saw | 20 | 6.50 | 21 | 342-1945 | AMADA AMT-700680 (P-230), AMT-1200369 (P-231) Equivalent Products | 130 | |
38.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 100 | 0.3 | For Band Saw and Portable Machine Saw | 20 | 8.00 | 31 | 342-1953 | AMADA AMT-7040157 Equivalent Product | 190 |
Loading...
Product Type | Spazzola circolare | Max. Rotational Speed(rpm) | 3000 | Application | Picks off chips adhered to the blade gullet. |
---|---|---|---|---|---|
Features | Uses a wire diameter ideal for eliminating cut material attached to Band Saw, Contour, and Portable Machine Saw blade groove. | Material: abrasive | Steel Wire (SW) |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Wire diameter(mm)
Details Type
Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Hair length(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali