Spazzola per usi industriali parte centrale a disco

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26117
26185
26236
26501
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Hole Diameter Hair length
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Trusco Code Mass
(g)
Compatible adapters

80.35 €

1 Disponibile 9 giorni 100135/8 (Inch)2218000383-3364220F

152.58 €

1 Disponibile 6 giorni 250182 (Inch)434500383-339916004M

250.84 €

1 6 giorni 300182 (Inch)573600383-340223004M

73.95 €

1 Disponibile 6 giorni 15067/8 (Inch)3812000383-3429200F

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Spazzola circolare Wire diameter(mm) 0.5 Features The proprietary high-carbon steel wire sustains a long lifetime with excellent safety and grind performance.
Application Deburring, weld surface finishing, scale removal, casting fin removal. Material: abrasive High Carbon Steel

Supporto tecnico