Spazzola per usi industriali "blocco anello"

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
11310
11311
11316
11317
11318
11319
11331
11332
11334
11346
11348
11361
11362
11363
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Hair length
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Trusco Code Mass
(g)
Fitting Diameter
(mm)
Fitting Width
(mm)

56.33 €

1 Disponibile 6 giorni 320.2720000335-1351402011

50.20 €

1 Disponibile 6 giorni 320.26720000383-3127502011

78.87 €

1 Disponibile 6 giorni 380.151020000383-3135552012

64.08 €

1 Disponibile 6 giorni 380.21020000335-1360552012

52.74 €

1 Disponibile 6 giorni 380.261020000383-3143552012

50.25 €

1 Disponibile 6 giorni 380.351020000383-3151552012

87.80 €

1 Disponibile 6 giorni 500.151315000383-3160802412

71.63 €

1 Disponibile 6 giorni 500.21315000335-1378802412

65.50 €

1 Disponibile 6 giorni 500.351315000383-3178902412

76.88 €

1 Disponibile 6 giorni 630.21915000335-13861102412

72.07 €

1 Disponibile 6 giorni 630.351915000383-31861302412

101.76 €

1 Disponibile 6 giorni 760.152315000383-31941502814

84.70 €

1 Disponibile 6 giorni 760.22315000335-13941502814

74.74 €

1 Disponibile 6 giorni 760.352315000383-32081502814

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Spazzola circolare Shaft Diameter(mm) 6 Shaft length(mm) 30
Hair material Steel Wire Features The proprietary high-carbon steel wire sustains a long lifetime with excellent safety and grind performance. Application Deburring, rust removal, paint removal, film removal.

Supporto tecnico