Spazzola per usi industriali "tipo ruvido resistente"

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
30302
30304
30305
30308
30310
30311
30312
30314
30316
30317
30318
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Shaft length
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Trusco Code Mass
(g)

66.96 €

1 Disponibile 6 giorni 200.152022000383-343750

62.62 €

1 Disponibile 6 giorni 200.262022000335-221850

55.84 €

1 Disponibile 6 giorni 200.352022000335-222660

74.67 €

1 Disponibile 6 giorni 230.151720000383-344570

59.66 €

1 Disponibile 6 giorni 230.261720000335-223475

57.19 €

1 Disponibile 6 giorni 230.351720000335-224275

56.16 €

1 Disponibile 6 giorni 230.51720000383-345380

102.75 €

1 Disponibile 6 giorni 300.151520000383-3461120

81.54 €

1 Disponibile 6 giorni 300.261520000335-2251120

67.58 €

1 Disponibile 6 giorni 300.351520000335-2269120

67.58 €

1 Disponibile 6 giorni 300.51520000383-3470120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Lato spazzola Shaft Diameter(mm) 6 Hair material Steel Wire
Hair length(mm) 29 Features The proprietary high-carbon steel wire sustains a long lifetime with excellent safety and grind performance. Application Cylinder hole and inside surface deburring, paint removal and surface processing.

Supporto tecnico