[Features]
· Brush has a circular shape, with the hairs planted outwards in a radial shape.
· A 10 mm hole is provided at the center of a disc-shaped brush, allowing it to be installed if a shaft of the same diameter is attached to a tool, machine, etc.
[Applications]
· For deburring, polishing, and cleaning metal surfaces.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
TB-6304 |
TB-6314 |
TB-6324 |
TB-6334 |
TB-6344 |
TB-6354 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Outer Diameter (mm) | Hair length (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Features | Application | Material: abrasive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.41 € | Disponibile | 5 giorni | 32 | 6 | 329-1243 | 19 | Brush has a circular shape, with the hairs planted outwards in a radial shape. | For deburring, polishing, and cleaning metal surfaces. | Brass | |
11.60 € | Disponibile | 5 giorni | 38 | 9 | 329-1251 | 24 | Brush has a circular shape, with the hairs planted outwards in a radial shape. | For deburring, polishing, and cleaning metal surfaces. | Brass | |
12.33 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 50 | 12 | 329-1260 | 39 | Brush has a circular shape, with the hairs planted outwards in a radial shape. | For deburring, polishing, and cleaning metal surfaces. | Brass | |
12.61 € | Disponibile | 5 giorni | 65 | 16.5 | 329-1278 | 59 | Brush has a circular shape, with the hairs planted outwards in a radial shape. | For deburring, polishing, and cleaning metal surfaces. | Brass | |
13.30 € | Disponibile | 5 giorni | 75 | 19 | 329-1286 | 79 | Brush has a circular shape, with the hairs planted outwards in a radial shape. | For deburring, polishing, and cleaning metal surfaces. | Brass | |
15.01 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 100 | 31 | 329-1294 | 99 | Brush has a circular shape, with the hairs planted outwards in a radial shape. | For deburring, polishing, and cleaning metal surfaces. | Brass |
Loading...
Product Type | Spazzola circolare | Wire diameter(mm) | 0.15 | Thickness(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Hole Diameter(mm) | 10 | Max. Rotational Speed(rpm) | 3000 |
SUN POWER(TAIYO SHOKAI)
Prezzo standard 9.98 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
NAKANISHI
Prezzo standard 14.48 €
Giorni spedizione: 5 giorni
NARUTOYA
Prezzo standard 9.07 €
Giorni spedizione: 5 giorni
TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo standard 8.07 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo standard 7.07 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo standard 14.58 €
Giorni spedizione: 5 giorni
SUN POWER(TAIYO SHOKAI)
Prezzo standard 2.09 €
Giorni spedizione: 8 giorni
SUN POWER(TAIYO SHOKAI)
Prezzo standard 3.74 €
Giorni spedizione: 8 giorni
SUN POWER(TAIYO SHOKAI)
Prezzo standard 17.21 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
NARUTOYA
Prezzo standard 18.70 €
Giorni spedizione: 5 giorni
OSBORN
Prezzo standard 47.98 €
Giorni spedizione: 5 giorni
OSBORN
Prezzo standard 33.91 €
Giorni spedizione: 5 giorni
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.