Spazzola circolare (setole in acciaio inox 0.3)

Spazzola circolare (setole in acciaio inox 0.3)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Brush has a circular shape, with the hairs planted outwards in a radial shape.
· A 10 mm hole is provided at the center of a disc-shaped brush, allowing it to be installed if a shaft of the same diameter is attached to a tool, machine, etc.
[Applications]
· For deburring, polishing, and cleaning metal surfaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TB-6303
TB-6313
TB-6323
TB-6333
TB-6343
TB-6353
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Hair length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

14.91 €

3 Disponibile 6 giorni 326329-136719

15.28 €

3 Disponibile 6 giorni 389329-137527

17.30 €

3 Disponibile 6 giorni 5012329-138344

17.76 €

3 Disponibile 6 giorni 6516.5329-139169

18.71 €

3 Disponibile 6 giorni 7519329-140594

20.67 €

3 Disponibile 6 giorni 10031329-1413114

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Spazzola circolare Wire diameter(mm) 0.3 Thickness(mm) 12
Hole Diameter(mm) 10 Max. Rotational Speed(rpm) 3000 Features Brush has a circular shape, with the hairs planted outwards in a radial shape.
Application For deburring, polishing, and cleaning metal surfaces. Material: abrasive Stainless Steel

Supporto tecnico