Spazzola circolare con albero (per uso motorizzato / diametro albero 6mm / tipo albero tondo) (setole in acciaio)

Spazzola circolare con albero (per uso motorizzato / diametro albero 6mm / tipo albero tondo) (setole in acciaio)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Can be used with commercially available electric drills.
· Easily changed due to having shaft.
[Applications]
· Deburring of metal products and rust-removal.
· Electric drill and desktop drilling machine. (Use below maximum operating revolutions)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TB-6202
TB-6212
TB-6222
TB-6232
TB-6242
TB-6252
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Hair length
(mm)
Fitting Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

12.43 €

3 Disponibile 6 giorni 32620259-001835

13.03 €

3 Disponibile 6 giorni 38920259-002643

17.44 €

3 Disponibile 6 giorni 501226261-947460

13.63 €

6.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6516.532261-948285

22.39 €

3 Disponibile 7 giorni 751937261-9491110

25.60 €

3 Disponibile 6 giorni 1003138259-0034130

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Spazzola circolare Wire diameter(mm) 0.3 Shaft Diameter(mm) 6
Shaft length(mm) 35 Hair material Steel Wire Max. Rotational Speed(rpm) 3000
Fitting Width(mm) 12 Features Can be used with commercially available electric drills. Application Deburring of metal products and rust-removal.
Specifications Steel Wire 0.3 mm

Supporto tecnico