Spazzola a disco / Spazzola rotonda montata, acciaio inox (lunghezza albero 35 mm)

Spazzola a disco / Spazzola rotonda montata, acciaio inox (lunghezza albero 35 mm)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Can be used with commercially available electric drills.
· Easily changed due to having shaft.
[Applications]
· Polishing stainless steel or aluminum products.
· Electric drill and desktop drilling machine. (Use below maximum operating revolutions)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TB-6203
TB-6213
TB-6223
TB-6233
TB-6243
TB-6253
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Hair length
(mm)
Fitting Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

16.71 €

3 Disponibile 6 giorni 32620259-004235

17.30 €

3 Disponibile 6 giorni 38920259-005143

24.67 €

1 Disponibile 7 giorni 501226261-950460

26.67 €

1 Disponibile 6 giorni 6516.532261-951285

33.36 €

1 Disponibile 6 giorni 751937261-9521110

34.81 €

1 Disponibile 6 giorni 1003138259-0069130

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Spazzola circolare Wire diameter(mm) 0.3 Shaft Diameter(mm) 6
Shaft length(mm) 35 Hair material Stainless Steel Max. Rotational Speed(rpm) 3000
Fitting Width(mm) 12 Features Can be used with commercially available electric drills. Application Polishing stainless steel or aluminum products.
Specifications Stainless Steel (SUS304) 0.3 mm

Supporto tecnico