Spazzola a disco / Spazzola a disco montata, filo d'acciaio ottonato (lunghezza albero 3 mm)

Spazzola a disco / Spazzola a disco montata, filo d'acciaio ottonato (lunghezza albero 3 mm)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Can be used with commercially available electric drills.
· Easily changed due to having shaft.
[Applications]
· For polishing, removing rust from and deburring metal surfaces, and for peeling off coatings.
· Electric drill and desktop drilling machine. (Use below maximum operating revolutions)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TB-6201
TB-6211
TB-6221
TB-6231
TB-6241
TB-6251
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Hair length
(mm)
Fitting Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

13.62 €

3 Disponibile 6 giorni 32620259-010740

14.16 €

3 Disponibile 6 giorni 38920259-011543

17.99 €

3 Disponibile 9 giorni 501226259-012360

19.05 €

1 Disponibile 6 giorni 6516.532259-013185

19.93 €

3 Disponibile 6 giorni 751937259-0140115

21.94 €

3 Disponibile 6 giorni 1003138259-0158140

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Spazzola circolare Wire diameter(mm) 0.25 Shaft Diameter(mm) 6
Shaft length(mm) 35 Hair material Gold Plating Max. Rotational Speed(rpm) 3000
Fitting Width(mm) 12 Features Can be used with commercially available electric drills. Application For polishing, removing rust from and deburring metal surfaces, and for peeling off coatings.
Specifications Gold Plating 0.25 mm x 4 pcs

Supporto tecnico