Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TB-6225 |
TB-6235 |
TB-6245 |
TB-6255 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Hair length (mm) | Fitting Diameter (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.87 € | 1 | 6 giorni | 50 | 12 | 26 | 259-0166 | 45 | ||
38.48 € | 1 | 9 giorni | 65 | 16.5 | 32 | 259-0174 | 60 | ||
39.43 € | 1 | 6 giorni | 75 | 19 | 37 | 259-0182 | 75 | ||
41.81 € | 1 | 6 giorni | 100 | 31 | 38 | 259-0191 | 85 |
Loading...
Product Type | Spazzola circolare | Wire diameter(mm) | 1 | Shaft Diameter(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft length(mm) | 35 | Hair material | Grid with Abrasive Particles | Max. Rotational Speed(rpm) | 3000 |
Fitting Width(mm) | 12 | Features | Can be used with commercially available electric drills. | Application | For polishing, removing rust from and deburring metal surfaces, and for peeling off coatings. |
Specifications | Grid with Abrasive Particles #180 (Wire Material with Abrasive Silicon Carbide Mixed into Nylon) |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Hair length(mm)
Fitting Diameter(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali