Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TB-6202-60 |
TB-6212-60 |
TB-6222-60 |
TB-6232-60 |
TB-6242-60 |
TB-6252-60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Hair length (mm) | Fitting Diameter (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.74 € | 3 | Disponibile | 9 giorni | 32 | 6 | 20 | 352-1079 | 35 | |
15.02 € | 3 | Disponibile | 6 giorni | 38 | 9 | 20 | 352-1095 | 43 | |
16.00 € | 3 | Disponibile | 7 giorni | 50 | 12 | 26 | 352-1117 | 60 | |
15.92 € | 3 | Disponibile | 7 giorni | 65 | 17 | 32 | 352-1133 | 85 | |
18.86 € | 3 | Disponibile | 6 giorni | 75 | 19 | 37 | 352-1087 | 110 | |
21.44 € | 3 | Disponibile | 9 giorni | 100 | 31 | 38 | 352-1044 | 130 |
Loading...
Product Type | Spazzola circolare | Wire diameter(mm) | 0.3 | Shaft Diameter(mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft length(mm) | 27 | Hair material | Steel Wire | Max. Rotational Speed(rpm) | 3000 |
Fitting Width(mm) | 12 | Features | Brush has a circular shape, with the hairs planted outwards in a radial shape. | Application | For deburring, polishing, and cleaning metal surfaces. |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Hair length(mm)
Fitting Diameter(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali