Mola per lucidatura piatta (diametro albero 3mm)

Mola per lucidatura piatta (diametro albero 3mm)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Easily changed due to having shaft.
[Applications]
· Chamois wheel: Deerskin with abrasive power suitable for mirror polishing and glossy finish.
· Flannel: Due to the layered buff of soft flannel, it is ideal for removing dust and for final polishing.
· Tool used: variable-speed type electric micro grinder.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
203H-9
233H-9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

7.77 €

4.27 €

1 Stesso giorno

Stock

20216-83593.4

9.34 €

5 Disponibile 6 giorni 23216-78323.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Spazzola piatta Shaft Diameter(mm) 3 Shaft length(mm) 40
Max. Rotational Speed(rpm) 10000 Material Flannel (Cloth) Abstract Dust removal, final glazing
Features Easily changed due to having shaft. Application Chamois wheel: Deerskin with abrasive power suitable for mirror polishing and glossy finish.

Supporto tecnico