Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
83E-2 |
83E-3 |
83E-4 |
83E-6 |
83E-7 |
83E-10 |
83E-11 |
83E-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wire diameter (mm) | Hair material | Abstract | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.54 € | 3 | Disponibile | 6 giorni | 0.1 | Hard steel wire | Peeling and polishing of metal products | 216-8316 | 4.2 | |
12.15 € | 3 | Disponibile | 9 giorni | 0.1 | Brass | Polishing of brass, copper, and alloy products | 216-8324 | 4.2 | |
11.64 € 5.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 0.1 | Stainless Steel | Polishing stainless steel or aluminum products | 216-8332 | 4.2 | |
10.38 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | Nylon | Finishing, glazing, cleaning | 216-8341 | 4.2 | |
51.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.25 | Nylon with Diamond Abrasive Grain #600 | For polishing metals and ceramic products | 259-1332 | 4.2 | |
16.74 € | 3 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | Aramid Fiber | Finishing and cleaning molds | 259-1341 | 4.2 | |
11.23 € | 3 | Disponibile | 9 giorni | 0.15 | Mono-Eight | Finishing and Cleaning with Reduced Static Electricity | 259-1359 | 4.2 | |
13.73 € | 3 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | Nylon with abrasive grain #320 | Polishing of various metal products, deburring, and scale removal. | 272-7153 | 4.5 |
Loading...
Product Type | Lato spazzola | Outer Diameter(mm) | 8 | Shaft Diameter(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft length(mm) | 36 | Hair length(mm) | 12 | Max. Rotational Speed(rpm) | 15000 |
Features | Easily changed due to having shaft. | Application | It is an end type that's ideal for polishing bottoms and corner grooves of detailed parts. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Wire diameter(mm)
Hair material
Abstract
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali