Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
203H-1 |
203H-2 |
203H-3 |
203H-4 |
203H-6 |
203H-7 |
203H-10 |
203H-11 |
203H-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wire diameter (mm) | Hair material | Abstract | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.41 € 3.85 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 0.12 | Pearlite | Deburring of metal products and rust-removal | 216-7590 | 4.8 | ||
8.40 € 5.38 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 0.1 | Hard steel wire | Peeling and polishing of metal products | 216-7603 | 5 | ||
9.54 € | 5 | Disponibile | 7 giorni | 0.1 | Brass | Polishing of brass, copper, and alloy products | 216-7611 | 4 | |
9.45 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 0.1 | Stainless Steel | Polishing stainless steel or aluminum products | 216-7620 | 4.4 | |
6.40 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | Nylon | Finishing, glazing, cleaning | 216-7638 | 3.4 | |
43.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.25 | Nylon with Diamond Abrasive Grain #600 | For polishing metals and ceramic products | 259-0573 | 3.5 | |
16.42 € | 3 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | Aramid Fiber | Finishing and cleaning molds | 259-0581 | 3.4 | |
15.08 € | 3 | Disponibile | 6 giorni | 0.15 | Mono-Eight | Finishing and Cleaning with Reduced Static Electricity | 259-0590 | 3.5 | |
12.98 € | 3 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | Nylon with abrasive grain #320 | Polishing of various metal products, deburring, and scale removal. | 272-7129 | 3.4 |
Loading...
Product Type | Spazzola piatta | Outer Diameter(mm) | 20 | Shaft Diameter(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft length(mm) | 40 | Max. Rotational Speed(rpm) | 15000 | Features | Easily changed due to having shaft. |
Application | Grinding small parts. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Wire diameter(mm)
Hair material
Abstract
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali