Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
153B-2 |
153B-3 |
153B-4 |
153B-6 |
153B-7 |
153B-10 |
153B-11 |
153B-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wire diameter (mm) | Hair material | Abstract | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09 € | 3 | Disponibile | 6 giorni | 0.1 | Hard steel wire | Peeling and polishing of metal products | 400-9860 | 4 | |
12.57 € | 3 | Disponibile | 6 giorni | 0.1 | Brass | Polishing of brass, copper, and alloy products | 400-9878 | 4 | |
12.46 € | 3 | Disponibile | 7 giorni | 0.1 | Stainless Steel | Polishing stainless steel or aluminum products | 400-9886 | 4 | |
9.94 € | 5 | Disponibile | 9 giorni | 0.2 | Nylon | Finishing, glazing, cleaning | 400-9894 | 3 | |
41.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.25 | Diamond #600 | For polishing metals and ceramic products | 400-9908 | 3 | |
18.21 € | 3 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | Aramid | Finish cleaning of metals, etc. | 400-9916 | 3 | |
17.27 € | 3 | Disponibile | 6 giorni | 0.15 | Mono-Eight | Finishing and Cleaning with Reduced Static Electricity | 400-9924 | 3 | |
15.59 € | 3 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | Nylon with abrasive grain | Polishing of various metal products, deburring, and scale removal. | 400-9932 | 3 |
Loading...
Product Type | Spazzola conica | Outer Diameter(mm) | 15 | Shaft Diameter(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft length(mm) | 40 | Max. Rotational Speed(rpm) | 10000 | Features | A bevel type brush that is compact and easy to use with high-speed rotation. |
Application | Optimal for fine corner polishing with hairs protruding at an angle from the bevel. |
Configura
Proprietà di base
Wire diameter(mm)
Hair material
Abstract
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali