Spazzola micro con albero (per uso motorizzato / diametro albero 3mm)

Spazzola micro con albero (per uso motorizzato / diametro albero 3mm)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
L'albero è stato rinforzato con una barra che lo rende più resistente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IMS-1
IMS-1.27
IMS-1.91
IMS-2.2
IMS-2.7
IMS-3.2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Trusco Code Specifications: brush diameter

52.02 €

26.01 €

1 Stesso giorno

Stock

510-71301.0mm

68.02 €

1 Disponibile 6 giorni 510-71481.27mm

59.07 €

1 Disponibile 6 giorni 510-71561.91mm

59.07 €

1 Disponibile 6 giorni 510-71642.2mm

59.07 €

1 Disponibile 6 giorni 510-71722.7mm

51.45 €

1 Disponibile 6 giorni 510-71813.2mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Mini spazzola Shaft Diameter(mm) 3 Overall Length(mm) 70 
Max. Rotational Speed(rpm) 1200 Mass(g) 3 Features Shaft is strengthened and reinforced with a rod.
Application AO (Alumina Oxide) ... For removing burrs from small holes on soft materials such as aluminum and plastic. Material: abrasive AO#500 Material: shaft Brass
Material: flocking part shaft Stainless steel (SUS304)

Supporto tecnico