Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TB-5711 |
TB-5712 |
TB-5713 |
TB-5714 |
TB-5715 |
TB-5716 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.91 € | 3 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 258-9753 | 13.5 | |
21.43 € | 3 | Disponibile | 6 giorni | 13 | 258-9761 | 14.0 | |
14.85 € 8.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 16 | 258-9770 | 15 | |
21.48 € | 3 | Disponibile | 6 giorni | 19 | 258-9788 | 18 | |
21.80 € | 3 | Disponibile | 6 giorni | 25 | 258-9796 | 20.0 | |
21.82 € | 3 | Disponibile | 6 giorni | 32 | 258-9800 | 22.0 |
Loading...
Product Type | Spazzola torsionale | Brush Long(mm) | 40 | Wire diameter(mm) | 0.15 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 6 | Overall Length(mm) | 100 | Hair material | Stainless Steel |
Max. Rotational Speed(rpm) | 1500 | Features | Shank attachment type enabling easy replacement. | Application | Inner diameter polishing or deburring for stainless steel or aluminum products. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali