Spazzola a spirale (per uso motorizzato / diam. albero 6mm / ottone)

Spazzola a spirale (per uso motorizzato / diam. albero 6mm / ottone)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Shank attachment type enabling easy replacement.
· Cannot be used in reverse rotation.
[Applications]
· Polishing of the inner diameter and deburring of brass, copper, and alloy products.
· Tools used: electric drill / drilling machine.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TB-5721
TB-5722
TB-5723
TB-5724
TB-5725
TB-5726
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

19.36 €

3 6 giorni 10258-981813.5

17.94 €

3 6 giorni 13258-982614.0

17.96 €

3 6 giorni 16258-983415

17.97 €

3 Disponibile 6 giorni 19258-984218

18.25 €

3 6 giorni 25258-985120.0

18.27 €

3 6 giorni 32258-986922.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Spazzola torsionale Brush Long(mm) 40 Wire diameter(mm) 0.15
Shaft Diameter(mm) 6 Overall Length(mm) 100 Hair material Brass
Max. Rotational Speed(rpm) 1500 Features Shank attachment type enabling easy replacement. Application Polishing of the inner diameter and deburring of brass, copper, and alloy products.

Supporto tecnico