Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (R) (mm) | Edge Shape | Number of operating corners | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.62 € | 12 | 6 giorni | 1RM | Same Rounding Radius on Each Corner | 8 | ||
30.69 € | 3 | 10 giorni | 1RY | Same Rounding Radius on Each Corner | 4 | ||
31.62 € | 12 | 6 giorni | 2RM | Same Rounding Radius on Each Corner | 8 | ||
31.62 € | 12 | 6 giorni | 2RY | Same Rounding Radius on Each Corner | 4 | ||
31.62 € | 12 | 6 giorni | 3RM | Same Rounding Radius on Each Corner | 8 | ||
31.62 € | 12 | 6 giorni | 3RY | Same Rounding Radius on Each Corner | 4 | ||
31.62 € | 12 | 6 giorni | 4RM | Same Rounding Radius on Each Corner | 8 | ||
31.62 € | 12 | 6 giorni | 4RY | Same Rounding Radius on Each Corner | 4 | ||
31.62 € | 12 | 6 giorni | 5RM | Same Rounding Radius on Each Corner | 8 | ||
31.62 € | 12 | 6 giorni | XRM | R1・2・3・4 | 8 | ||
26.16 € | 12 | 6 giorni | XRY | R1・2・3・4 | 4 |
Loading...
Application | Smussatura rotonda | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Resina | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Senza rivestimento | Material Details | Carbide M20 type | Number Contained In A Packet(Piece) | 12 |
Configura
Proprietà di base
R Size (R)(mm)
Edge Shape
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali