Punta tipo N N43MOZ

Punta tipo N N43MOZ
Un inserto in grado di eseguire la smussatura. Modelli compatibili: Nice-Corner VR [Caratteristiche]Utilizzato per la fresatura e la smussatura di superfici.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N43MOZ-NK1010
N43MOZ-NK2001
N43MOZ-NK2020
N43MOZ-NK3030
N43MOZ-NK6060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coating Y/N Coating Type Material Details Edge Shape

17.30 €

12 9 giorni N/ASenza rivestimentoCarbide K10 typeSharp edge

18.94 €

12 10 giorni N/ASenza rivestimentoCermetHoning Edge

17.32 €

12 9 giorni N/ASenza rivestimentoCarbide M20 typeHoning Edge

22.63 €

12 8 giorni DisponibileTiNCarbide M20 typeHoning Edge

24.84 €

12 7 giorni DisponibileTiAlNCarbide M20 typeHoning Edge

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura rotonda Number Contained In A Packet(Piece) 12 Number of operating corners 8

Supporto tecnico