Punta tipo T T33MOZ

Punta tipo T T33MOZ
Un inserto in carburo di tipo T in grado di lavorare la spalla. Modelli compatibili: New Nice Cut / Skat Cut [Caratteristiche]Viene utilizzato per la lavorazione della spalla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T33MOZ-NK1010
T33MOZ-NK2001
T33MOZ-NK2020
T33MOZ-NK3030
T33MOZ-NK6060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material Coating Y/N Coating Type Material Details Edge Shape

15.50 €

12 9 giorni -N/ASenza rivestimentoCarbide K10 typeSharp edge

15.50 €

12 9 giorni Acciaio generico[○] / Ghisa[○]N/ASenza rivestimentoCermetHoning Edge

15.50 €

12 9 giorni Acciaio generico[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○]N/ASenza rivestimentoCarbide M20 typeHoning Edge

25.15 €

12 9 giorni Acciaio generico[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○]DisponibileTiNCarbide M20 typeHoning Edge

28.29 €

12 8 giorni Acciaio inox[○]DisponibileTiAlNCarbide M20 typeHoning Edge

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number Contained In A Packet(Piece) 12 Number of operating corners 6

Supporto tecnico