Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C32GUR-0.2R-NK1010 |
C32GUR-0.2R-NK2020 |
C32GUR-0.2R-NK3030 |
C32GUR-0.4R-NK2020 |
C32GUR-0.4R-NK3030 |
C32GUR-0.8R-NK2020 |
C32GUR-0.8R-NK3030 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Coating Y/N | Coating Type | R Size (R) (mm) | Material Details | Edge Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.94 € | 12 | 9 giorni | Alluminio[○] / Resina[○] | N/A | Senza rivestimento | 0.2 | Carbide K10 type | Sharp edge | ||
21.94 € | 12 | 9 giorni | Acciaio generico[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] | N/A | Senza rivestimento | 0.2 | Carbide M20 type | Honing Edge | ||
29.77 € | 12 | 9 giorni | Acciaio generico[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] | Disponibile | TiN | 0.2 | Carbide M20 type | Honing Edge | ||
21.94 € | 12 | 9 giorni | Acciaio generico[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] | N/A | Senza rivestimento | 0.4 | Carbide M20 type | Honing Edge | ||
29.77 € | 12 | 9 giorni | Acciaio generico[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] | Disponibile | TiN | 0.4 | Carbide M20 type | Honing Edge | ||
21.94 € | 12 | 9 giorni | Acciaio generico[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] | N/A | Senza rivestimento | 0.8 | Carbide M20 type | Honing Edge | ||
29.77 € | 12 | 9 giorni | Acciaio generico[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] | Disponibile | TiN | 0.8 | Carbide M20 type | Honing Edge |
Loading...
Number Contained In A Packet(Piece) | 12 | Number of operating corners | 4 |
---|
Configura
Proprietà di base
work material
Coating Y/N
Coating Type
R Size (R)(mm)
Material Details
Edge Shape
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali