• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 0:00 alle ore 16:00 (CET) 25/2/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

GSX MILL 2-Flute End Mill GSX20000C-3D Type

GSX MILL 2-Flute End Mill GSX20000C-3D Type

Improves reliability of wet machining due to adoption of super-hard base metal particles superior to high transverse rupture strength and thermal shock resistance. Improved reliability and lifetime due to adoption of GSX coating with enhanced wear resistance and heat resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GSX20100C3D
GSX20150C3D
GSX20200C3D
GSX20250C3D
GSX20300C3D
GSX20400C3D
GSX20500C3D
GSX20600C3D
GSX20800C3D
GSX21000C3D
GSX21200C3D
GSX21600C3D
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (φDs)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ2)
(mm)
Coating Details

14.91 €

4 giorni 134404GSX Coating

14.91 €

4 giorni 1.54.54405.5GSX Coating

14.91 €

Preventivo 264407GSX Coating

14.91 €

4 giorni 2.57.54408.5GSX Coating

18.72 €

4 giorni 3965010.5GSX Coating

21.34 €

4 giorni 41265013.5GSX Coating

22.85 €

4 giorni 51565017GSX Coating

24.37 €

4 giorni 618650-GSX Coating

39.56 €

4 giorni 824870-GSX Coating

47.92 €

4 giorni 10301090-GSX Coating

67.67 €

4 giorni 12361290-GSX Coating

135.22 €

4 giorni 164816110-GSX Coating

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material general steel / High hardness steel HRC55–60 / High Hardness Steel-HRC55 / High Hardness Steel-HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating GSX/GS Machining Application Grooving / Groove Blade tip shape Corner with Land
Torsional Angle Standard torsion (30-40°)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico