• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 0:00 alle ore 16:00 (CET) 25/2/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

GSX MILL 2-Flute End Mill GSX20000C-4D Type

GSX MILL 2-Flute End Mill GSX20000C-4D Type

Improves reliability of wet machining due to adoption of super-hard base metal particles superior to high transverse rupture strength and thermal shock resistance. Improved reliability and lifetime due to adoption of GSX coating with enhanced wear resistance and heat resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GSX20100C4D
GSX20150C4D
GSX20200C4D
GSX20250C4D
GSX20300C4D
GSX20400C4D
GSX20500C4D
GSX20600C4D
GSX20800C4D
GSX21000C4D
GSX21200C4D
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (φDs)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ2)
(mm)
Coating Details

25.13 €

4 giorni 144405GSX Coating

25.13 €

4 giorni 1.564407GSX Coating

25.13 €

4 giorni 284409GSX Coating

25.13 €

Preventivo 2.51045011GSX Coating

31.12 €

4 giorni 31265013.5GSX Coating

34.67 €

4 giorni 41665017.5GSX Coating

36.53 €

4 giorni 52066022GSX Coating

40.32 €

4 giorni 624660-GSX Coating

65.64 €

4 giorni 832880-GSX Coating

80.59 €

4 giorni 10401090-GSX Coating

113.92 €

4 giorni 124812100-GSX Coating

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material general steel / High hardness steel HRC55–60 / High Hardness Steel-HRC55 / High Hardness Steel-HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating GSX/GS Machining Application 4-side finish Blade tip shape Corner with Land
Torsional Angle Standard torsion (30-40°)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico