• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 0:00 alle ore 16:00 (CET) 25/2/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

GSX MILL 2-Flute End Mill Sharp Corner GSX20000S-2D Type

GSX MILL 2-Flute End Mill Sharp Corner GSX20000S-2D Type

Improves reliability of wet machining due to adoption of super-hard base metal particles superior to high transverse rupture strength and thermal shock resistance. Improved reliability and lifetime due to adoption of GSX coating with enhanced wear resistance and heat resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GSX20050S2D
GSX20100S2D
GSX20150S2D
GSX20150S2DS3
GSX20200S2D
GSX20200S2DS3
GSX20250S2D
GSX20300S2D
GSX20300S2DS3
GSX20350S2D
GSX20400S2D
GSX20400S2DS4
GSX20450S2D
GSX20500S2D
GSX20550S2D
GSX20600S2D
GSX20700S2D
GSX20800S2D
GSX20900S2D
GSX21000S2D
GSX21200S2D
GSX21600S2D
GSX22000S2D
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (φDs)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ2)
(mm)
Coating Details

17.03 €

4 giorni 0.51.34401.7GSX Coating

14.91 €

4 giorni 12.54403.5GSX Coating

14.91 €

4 giorni 1.53.84404.8GSX Coating

14.91 €

4 giorni 1.53.83384.8GSX Coating

14.91 €

4 giorni 254406GSX Coating

22.51 €

4 giorni 253386GSX Coating

14.91 €

4 giorni 2.56.34407.3GSX Coating

18.72 €

4 giorni 37.56459GSX Coating

18.72 €

4 giorni 37.5338-GSX Coating

32.39 €

4 giorni 3.58.864510.3GSX Coating

21.34 €

4 giorni 41164514GSX Coating

21.34 €

4 giorni 411445-GSX Coating

38.05 €

4 giorni 4.511.365012.8GSX Coating

22.85 €

4 giorni 51365019.6GSX Coating

38.05 €

4 giorni 5.51365019.6GSX Coating

24.37 €

4 giorni 613650-GSX Coating

53.82 €

4 giorni 71686021.1GSX Coating

39.56 €

4 giorni 819860-GSX Coating

71.46 €

4 giorni 919107024.1GSX Coating

47.92 €

4 giorni 10221070-GSX Coating

67.67 €

Preventivo 12261275-GSX Coating

135.22 €

4 giorni 16321690-GSX Coating

228.16 €

4 giorni 204020100-GSX Coating

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material general steel / High hardness steel HRC55–60 / High Hardness Steel-HRC55 / High Hardness Steel-HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating GSX/GS Machining Application Side / Grooving Blade tip shape Sharp Corner
Torsional Angle Standard torsion (30-40°) Material type Carbide Coating

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico