• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 0:00 alle ore 16:00 (CET) 25/2/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

GSX MILL 2 Blade End Mill Sharp Corner GSX20000S-3D Type

GSX MILL 2 Blade End Mill Sharp Corner GSX20000S-3D Type

Improves reliability of wet machining due to adoption of super-hard base metal particles superior to high transverse rupture strength and thermal shock resistance. Improved reliability and lifetime due to adoption of GSX coating with enhanced wear resistance and heat resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GSX20050S3D
GSX20100S3D
GSX20150S3D
GSX20200S3D
GSX20250S3D
GSX20300S3D
GSX20400S3D
GSX20500S3D
GSX20600S3D
GSX20800S3D
GSX21000S3D
GSX21200S3D
GSX21600S3D
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (φDs)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ2)
(mm)
Coating Details

17.03 €

4 giorni 0.51.54401.9GSX Coating

14.91 €

4 giorni 134404GSX Coating

14.91 €

4 giorni 1.54.54405.5GSX Coating

14.91 €

4 giorni 264407GSX Coating

14.91 €

4 giorni 2.57.54408.5GSX Coating

18.72 €

4 giorni 3965010.5GSX Coating

21.34 €

4 giorni 41265013.5GSX Coating

22.85 €

4 giorni 51565017GSX Coating

24.37 €

4 giorni 618650-GSX Coating

39.56 €

4 giorni 824870-GSX Coating

47.92 €

4 giorni 10301090-GSX Coating

67.67 €

Preventivo 12361290-GSX Coating

135.22 €

4 giorni 164816110-GSX Coating

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material general steel / High hardness steel HRC55–60 / High Hardness Steel-HRC55 / High Hardness Steel-HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating GSX/GS Machining Application Side / Grooving Blade tip shape Sharp Corner
Torsional Angle Standard torsion (30-40°) Material type Carbide Coating

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico