• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 0:00 alle ore 16:00 (CET) 25/2/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

GSX MILL 3-Flute End Mill GSX30000C-2D Type

GSX MILL 3-Flute End Mill GSX30000C-2D Type

Improves reliability of wet machining due to adoption of super-hard base metal particles superior to high transverse rupture strength and thermal shock resistance. Improved reliability and lifetime due to adoption of GSX coating with enhanced wear resistance and heat resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GSX30100C2D
GSX30150C2D
GSX30200C2D
GSX30250C2D
GSX30300C2D
GSX30400C2D
GSX30500C2D
GSX30600C2D
GSX30700C2D
GSX30800C2D
GSX30900C2D
GSX31000C2D
GSX31200C2D
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (φDs)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ2)
(mm)
Coating Details

29.69 €

Preventivo 12.54403.5GSX Coating

29.69 €

4 giorni 1.53.84404.8GSX Coating

22.51 €

4 giorni 254406GSX Coating

22.51 €

Preventivo 2.56.34407.3GSX Coating

23.27 €

4 giorni 37.56459GSX Coating

25.13 €

Preventivo 41164512.5GSX Coating

27.42 €

4 giorni 51365015GSX Coating

29.69 €

Preventivo 613650-GSX Coating

68.43 €

Preventivo 71686018GSX Coating

45.64 €

Preventivo 819860-GSX Coating

76.61 €

4 giorni 919107021GSX Coating

60.08 €

4 giorni 10221070-GSX Coating

75.27 €

4 giorni 12261275-GSX Coating

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material general steel / Ti alloy, heat-resistant alloy / High Hardness Steel-HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 3 Type Square
Coating GSX/GS Machining Application Grooving / Groove Blade tip shape Corner with Land
Torsional Angle Standard torsion (30-40°)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico