• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 0:00 alle ore 16:00 (CET) 25/2/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

GSX MILL 4-Flute End Mill GSX40000C-2D Type

GSX MILL 4-Flute End Mill GSX40000C-2D Type

Improves reliability of wet machining due to adoption of super-hard base metal particles superior to high transverse rupture strength and thermal shock resistance. Improved reliability and lifetime due to adoption of GSX coating with enhanced wear resistance and heat resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GSX40100C2D
GSX40150C2D
GSX40200C2D
GSX40250C2D
GSX40300C2D
GSX40350C2D
GSX40400C2D
GSX40450C2D
GSX40500C2D
GSX40550C2D
GSX40600C2D
GSX40700C2D
GSX40800C2D
GSX40900C2D
GSX41000C2D
GSX41200C2D
GSX41600C2D
GSX42000C2D
GSX42500C2D
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (φDs)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ2)
(mm)
Coating Details

29.69 €

Preventivo 124403GSX Coating

29.69 €

4 giorni 1.534404GSX Coating

22.51 €

4 giorni 244405GSX Coating

22.51 €

4 giorni 2.554406GSX Coating

23.27 €

4 giorni 366457.5GSX Coating

45.64 €

4 giorni 3.576458.5GSX Coating

25.13 €

4 giorni 486459.5GSX Coating

48.52 €

4 giorni 4.5965010.5GSX Coating

27.42 €

4 giorni 51065012GSX Coating

53.82 €

4 giorni 5.51165013GSX Coating

29.69 €

4 giorni 612650-GSX Coating

68.43 €

4 giorni 71486016GSX Coating

45.64 €

4 giorni 816860-GSX Coating

76.61 €

4 giorni 918107020GSX Coating

60.08 €

4 giorni 10201070-GSX Coating

75.27 €

4 giorni 12241275-GSX Coating

172.16 €

Preventivo 16321690-GSX Coating

251.40 €

4 giorni 204020100-GSX Coating

417.62 €

4 giorni 255025120-GSX Coating

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material general steel / High hardness steel HRC55–60 / High Hardness Steel-HRC55 / High Hardness Steel-HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Coating GSX/GS Machining Application Grooving / Groove Blade tip shape Corner with Land
Torsional Angle Standard torsion (30-40°)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico