• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 0:00 alle ore 16:00 (CET) 25/2/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

GSX MILL 4-Flute End Mill GSX40000C-3D Type

GSX MILL 4-Flute End Mill GSX40000C-3D Type

Improves reliability of wet machining due to adoption of super-hard base metal particles superior to high transverse rupture strength and thermal shock resistance. Improved reliability and lifetime due to adoption of GSX coating with enhanced wear resistance and heat resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GSX40150C3D
GSX40200C3D
GSX40250C3D
GSX40300C3D
GSX40400C3D
GSX40500C3D
GSX40600C3D
GSX40800C3D
GSX41000C3D
GSX41200C3D
GSX41600C3D
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (φDs)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ2)
(mm)
Coating Details

29.69 €

4 giorni 1.54.54404GSX Coating

22.51 €

4 giorni 264405.5GSX Coating

22.51 €

4 giorni 2.57.54407GSX Coating

23.27 €

4 giorni 396508.5GSX Coating

25.13 €

4 giorni 41265010.5GSX Coating

27.42 €

4 giorni 51565013.5GSX Coating

29.69 €

4 giorni 61865017GSX Coating

45.64 €

4 giorni 824870-GSX Coating

60.08 €

4 giorni 10301090-GSX Coating

75.27 €

4 giorni 12361290-GSX Coating

172.16 €

4 giorni 164816110-GSX Coating

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material general steel / High hardness steel HRC55–60 / High Hardness Steel-HRC55 / High Hardness Steel-HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Coating GSX/GS Machining Application Grooving / Groove Blade tip shape Corner with Land
Torsional Angle Standard torsion (30-40°)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico