• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 0:00 alle ore 16:00 (CET) 25/2/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

GSX MILL 4-Flute End Mill GSX40000C-4D Type

GSX MILL 4-Flute End Mill GSX40000C-4D Type

Improves reliability of wet machining due to adoption of super-hard base metal particles superior to high transverse rupture strength and thermal shock resistance. Improved reliability and lifetime due to adoption of GSX coating with enhanced wear resistance and heat resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GSX40100C4D
GSX40150C4D
GSX40200C4D
GSX40250C4D
GSX40300C4D
GSX40400C4D
GSX40500C4D
GSX40600C4D
GSX40800C4D
GSX41000C4D
GSX41200C4D
GSX41600C4D
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (φDs)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ2)
(mm)
Coating Details

44.88 €

4 giorni 144405GSX Coating

44.88 €

4 giorni 1.564407GSX Coating

32.31 €

4 giorni 284409GSX Coating

32.31 €

4 giorni 2.51045011GSX Coating

32.90 €

4 giorni 31265013.5GSX Coating

35.08 €

4 giorni 41665017.5GSX Coating

37.54 €

4 giorni 52066022GSX Coating

41.84 €

4 giorni 624660-GSX Coating

70.70 €

4 giorni 832880-GSX Coating

88.60 €

4 giorni 10401090-GSX Coating

107.17 €

4 giorni 124812100-GSX Coating

249.62 €

4 giorni 166416120-GSX Coating

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material general steel / High hardness steel HRC55–60 / High Hardness Steel-HRC55 / High Hardness Steel-HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Coating GSX/GS Machining Application 4-side finish Blade tip shape Corner with Land
Torsional Angle Standard torsion (30-40°) Material type Carbide Coating

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico