• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 0:00 alle ore 16:00 (CET) 25/2/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

GSX MILL 4-Flute End Mill, Sharp Corner GSX40000S-2D Type

GSX MILL 4-Flute End Mill, Sharp Corner GSX40000S-2D Type

Improves reliability of wet machining due to adoption of super-hard base metal particles superior to high transverse rupture strength and thermal shock resistance. Improved reliability and lifetime due to adoption of GSX coating with enhanced wear resistance and heat resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GSX40100S2D
GSX40100S2DS3
GSX40150S2D
GSX40200S2D
GSX40200S2DS3
GSX40250S2D
GSX40300S2D
GSX40300S2DS3
GSX40350S2D
GSX40400S2D
GSX40400S2DS4
GSX40450S2D
GSX40500S2D
GSX40550S2D
GSX40600S2D
GSX40700S2D
GSX40800S2D
GSX40900S2D
GSX41000S2D
GSX41200S2D
GSX41600S2D
GSX42000S2D
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (φDs)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ2)
(mm)
Coating Details

29.69 €

4 giorni 12.54403.5GSX Coating

29.69 €

4 giorni 12.53383.5GSX Coating

29.69 €

Preventivo 1.53.84404.8GSX Coating

22.51 €

4 giorni 254406GSX Coating

22.51 €

4 giorni 253386GSX Coating

22.51 €

4 giorni 2.56.34407.3GSX Coating

23.27 €

4 giorni 37.56459GSX Coating

23.27 €

4 giorni 37.5338-GSX Coating

45.64 €

4 giorni 3.58.864510GSX Coating

25.13 €

4 giorni 41164514GSX Coating

25.13 €

4 giorni 411445-GSX Coating

48.52 €

4 giorni 4.511.365012.8GSX Coating

27.42 €

4 giorni 51365019.6GSX Coating

53.82 €

Preventivo 5.51365019.6GSX Coating

29.69 €

4 giorni 613650-GSX Coating

68.43 €

4 giorni 71686021.1GSX Coating

45.64 €

4 giorni 819860-GSX Coating

76.61 €

4 giorni 919107024.1GSX Coating

60.08 €

4 giorni 10221070-GSX Coating

75.27 €

4 giorni 12261275-GSX Coating

172.16 €

4 giorni 16321690-GSX Coating

251.40 €

4 giorni 204020100-GSX Coating

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material general steel / High hardness steel HRC55–60 / High Hardness Steel-HRC55 / High Hardness Steel-HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Coating GSX/GS Machining Application Side / Grooving Blade tip shape Sharp Corner
Torsional Angle Standard torsion (30-40°) Material type Carbide Coating

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico