• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 0:00 alle ore 16:00 (CET) 25/2/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

GSX MILL 3-Flute Slot End Mill GSXSLT30000C-1.5D

GSX MILL 3-Flute Slot End Mill GSXSLT30000C-1.5D

Improves reliability of wet machining due to adoption of super-hard base metal particles superior to high transverse rupture strength and thermal shock resistance. Improved reliability and lifetime due to adoption of GSX coating with enhanced wear resistance and heat resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GSXSLT30100C1.5D
GSXSLT30150C1.5D
GSXSLT30200C1.5D
GSXSLT30250C1.5D
GSXSLT30300C1.5D
GSXSLT30400C1.5D
GSXSLT30500C1.5D
GSXSLT30600C1.5D
GSXSLT30700C1.5D
GSXSLT30800C1.5D
GSXSLT30900C1.5D
GSXSLT31000C1.5D
GSXSLT31200C1.5D
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (φDs)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ2)
(mm)
Coating Details

35.01 €

4 giorni 11.54402.5GSX Coating

35.01 €

4 giorni 1.52.34403.3GSX Coating

29.69 €

4 giorni 234404GSX Coating

29.69 €

Preventivo 2.53.84404.8GSX Coating

35.77 €

Preventivo 34.56456GSX Coating

41.08 €

4 giorni 466457.5GSX Coating

44.88 €

4 giorni 57.56509.5GSX Coating

47.92 €

4 giorni 69650-GSX Coating

71.46 €

4 giorni 71186013GSX Coating

60.83 €

4 giorni 812860-GSX Coating

82.86 €

4 giorni 914107016GSX Coating

70.70 €

4 giorni 10151070-GSX Coating

96.20 €

4 giorni 12181275-GSX Coating

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material general steel / Ti alloy, heat-resistant alloy / High Hardness Steel-HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 3 Type Square
Coating GSX/GS Machining Application Side / Groove / Grooving Blade tip shape Corner with Land
Torsional Angle Standard torsion (30-40°) Material type Carbide Coating

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico