• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 0:00 alle ore 16:00 (CET) 25/2/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

GSX MILL, 4-Flute End Mill, Anti-Vibration Type, GSXVL4000-2.50 Type

GSX MILL, 4-Flute End Mill, Anti-Vibration Type, GSXVL4000-2.50 Type

By optimizing unequal spacing + unequal lead, anti-chatter resistance and chipping resistance is greatly improved, and achieves high-speed and high-feed machining by cutting resistance reduction.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GSXVL40202.5D
GSXVL40302.5D
GSXVL40402.5D
GSXVL40502.5D
GSXVL40602.5D
GSXVL40702.5D
GSXVL40802.5D
GSXVL40902.5D
GSXVL41002.5D
GSXVL41102.5D
GSXVL41202.5D
GSXVL41402.5D
GSXVL41502.5D
GSXVL41602.5D
GSXVL41802.5D
GSXVL42002.5D
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (φDs)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ2)
(mm)
Coating Details

52.74 €

4 giorni 254506.5GSX Coating

52.98 €

4 giorni 386509.5GSX Coating

55.77 €

4 giorni 41065011.5GSX Coating

59.40 €

4 giorni 51366014.5GSX Coating

64.55 €

4 giorni 615660-GSX Coating

73.24 €

Preventivo 71887020GSX Coating

79.06 €

4 giorni 820880-GSX Coating

92.82 €

4 giorni 923109025GSX Coating

107.93 €

4 giorni 10251090-GSX Coating

88.16 €

4 giorni 1128129030.5GSX Coating

94.72 €

Preventivo 12301290-GSX Coating

136.42 €

4 giorni 14351611037.5GSX Coating

172.16 €

4 giorni 15381611041GSX Coating

202.73 €

4 giorni 164016115-GSX Coating

265.71 €

4 giorni 18452012048GSX Coating

293.88 €

4 giorni 205020125-GSX Coating

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material general steel / High hardness steel HRC55–60 / High Hardness Steel-HRC55 / High Hardness Steel-HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Coating GSX/GS Machining Application Side / Grooving Blade tip shape Corner with Land
Torsional Angle Powerful Torsion (45°-60°) Material type Carbide Coating

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico