• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 0:00 alle ore 16:00 (CET) 25/2/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

SEC-Wave Radius Mill WRCX Type WRCX08000E

SEC-Wave Radius Mill WRCX Type WRCX08000E

High durability body with special surface treatment greatly improves product life and reliability. Implements anti-vibration blade design that is highly resistant to chattering.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WRCX08020EM
WRCX08020ES
WRCX08025EM
WRCX08025ES
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter D
(φ)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Supported chips l/ap
(mm)
Weight
(kg)

160.35 €

4 giorni 20180202100QPMT080330PPEN/-H Series40.3

145.62 €

4 giorni 2013020250QPMT080330PPEN/-H Series40.2

194.71 €

Preventivo 25180253100QPMT080330PPEN/-H Series40.5

173.44 €

4 giorni 2513025350QPMT080330PPEN/-H Series40.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Grooving / Groove Work material general steel / Quenched and tempered steel / high hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / General steel, carbon steel, alloy steel Mounting Method With handle
Finish category Rough and medium rough processing Maximum Cutting Depth (Ad)(mm) 4

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico