• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 0:00 alle ore 16:00 (CET) 25/2/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Sumidia Cutter, Model FAM (Body)

Sumidia Cutter, Model FAM (Body)

Superior cutting performance is realized through cutting edge design suitable for processing aluminum alloys and nonferrous metal materials. High blade run out precision can be adjusted and processed finished surface quality is improved.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FAM080R
FAM100R
FAM125R
FAM160R
FAM200R
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter D
(φ)
Number of flutes
(sheet)
Lf
(mm)
Weight
(kg)

363.00 €

4 giorni 804502.1

403.50 €

Preventivo 1004502.9

505.05 €

4 giorni 1255633.8

650.02 €

4 giorni 1606636.6

925.05 €

4 giorni 2008639.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Plane Work material Aluminum Alloy Mounting Method Arbor
Finish category Rough and medium rough processing Maximum Cutting Depth (Ad)(mm) 5.8

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico