• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 0:00 alle ore 16:00 (CET) 25/2/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Sumidia Cutter, Model SAM (Body)

Sumidia Cutter, Model SAM (Body)

Superior cutting performance is realized through cutting edge design suitable for processing aluminum alloys and nonferrous metal materials. High blade run out precision can be adjusted and processed finished surface quality is improved.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SAM080R
SAM100R
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter D
(φ)
Lf
(mm)
Weight
(kg)

363.00 €

4 giorni 80501.6

403.50 €

4 giorni 100502.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Plane / Side Work material Aluminum Alloy Mounting Method Arbor
Finish category Rough and medium rough processing Number of flutes(sheet) 4 Maximum Cutting Depth (Ad)(mm) 5.7

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico