Sumidia Cutter, Model SAM-E, Mini-Type with Handle

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SAM050ER
SAM063ER
SAM080ER
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter D
(φ)
Number of flutes
(sheet)

333.00 €

4 giorni 503

345.00 €

4 giorni 633

417.52 €

4 giorni 804

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Plane / Side Work material Aluminum Alloy Mounting Method With handle
Finish category Rough and medium rough processing Overall length (L)(mm) 120 Shank diameter (d)(mm) 32
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm) 5.7

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico