SEC-Outer Diameter Bit CTGP Type

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CTGPR1919L16

Codice componente
CTGPR1919L16
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Supported chips

85.26 €

4 giorni TP□□1603

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape T (Triangle) Application Outer Diameter Clamp Shape Clamp-on
Selfishly Right-hand Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv Shank height h(mm) 19
Shank width b(mm) 19 Dimension L1(mm) 140 Dimension F(mm) 25
Dimension H1(mm) 19 Dimension l2(mm) 34.5 Dimension E(mm) 6
Part (floorboard) STPD322 Part (wrench) LH040 Part, (holding fittings) DCR2

Si trova sulla pagina di SEC-Outer Diameter Bit CTGP Type, il codice articolo è il seguente: CTGPR1919L16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CTGPR1919L16.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico