SEC-Thread Cutting Bit STHI Model

SEC-Thread Cutting Bit STHI Model

Compatible with small diameter (inner diameter φ8 mm or greater) and low pitch (0.4 to 1.0 mm). Well suited for machining small components.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
STHI06
STHI08
STHI10
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Minimum Machining Diameter
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimension l2
(mm)
Dimensions f
(mm)
Compatible Tip Note

104.39 €

5 giorni 85.5100133.806I R041060-HIPitch is indicated for general use 60° screw (M)

104.39 €

5 giorni 107125174.708I R041060-HIPitch is indicated for general use 60° screw (M)

104.39 €

5 giorni 129150206.009I R041060-HIPitch is indicated for general use 60° screw (M)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Internal thread Screw Type 60° Meter (M) Pitch(mm) 0.40~1.00
With/without flat cutting blade NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico