• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 0:00 alle ore 16:00 (CET) 25/2/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

SEC-Thread Cutting Bit STH Model

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
STHL0810
STHL1010
STHL1212
STHL1212F
STHL1616
STHL1616H
STHL2020
STHR0810
STHR1010
STHR1212
STHR1212F
STHR1616
STHR1616H
STHR2020
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Selfishly Shank size Dimension H
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimension L1
(mm)
Compatible Tip Note

86.99 €

5 giorni Left-hand10810120THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)

86.99 €

5 giorni Left-hand101010120THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)

86.99 €

5 giorni Left-hand12121285THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)

86.99 €

5 giorni Left-hand121212120THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)

114.15 €

5 giorni Left-hand161616100THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)

114.15 €

Preventivo Left-hand161616120THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)

125.56 €

5 giorni Left-hand20202080THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)

87.90 €

5 giorni Right-hand10810120THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)

87.90 €

5 giorni Right-hand101010120THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)

87.90 €

5 giorni Right-hand12121285THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)

87.90 €

5 giorni Right-hand121212120THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)

115.34 €

5 giorni Right-hand161616100THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)

115.34 €

5 giorni Right-hand161616120THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)

126.87 €

5 giorni Right-hand20202080THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Outer Diameter Screw Screw Type 60° Meter (M) / 55°C Whitworth (W) Pitch(mm) 0.20~1.50
With/without flat cutting blade NA Dimension l2(mm) 15

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico