SEC-Thread Cutting Bit THI Model

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
THIR216
THIR320
THIR325
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Minimum Machining Diameter
(mm)
Shank size Dimension H
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimensions f
(mm)
Dimension H1
(mm)
Compatible Tip Note

92.35 €

5 giorni 18φ161541609.37.5NI R2□□□Pitch is indicated for general use 60° screw (M)

107.07 €

5 giorni 22φ2018616011.79.0NI R3□□□Pitch is indicated for general use 60° screw (M)

122.88 €

Preventivo 27φ2523518014.211.5NI R3□□□Pitch is indicated for general use 60° screw (M)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Internal thread Screw Type 60° Meter (M) Pitch(mm) 0.40~1.00
Selfishly Right-hand With/without flat cutting blade Both yes and no

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico