SEC-Thread Cutting Bit Mr. Nejikiri LTE Model

SEC-Thread Cutting Bit Mr. Nejikiri LTE Model

The clamp lines up a secure lever lock holder (shank angle □: 25 to 32 mm) and screw-on specifications (shank angle □: 12 to 16 mm).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LTER2020
LTER2525
LTER2525M22
LTER3232P22
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Shank size Dimension H
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimension l2
(mm)
Dimensions f
(mm)
Compatible Tip Note

59.19 €

5 giorni 2020201252525TME/TWE/TUE/TPE□□□□RPitch is indicated for general use 60° screw (M)

65.86 €

5 giorni 2525251502532TME/TWE/TUE/TPE□□□□RPitch is indicated for general use 60° screw (M)

65.86 €

5 giorni 2525251502832TME□□□RPitch is indicated for general use 60° screw (M)

80.61 €

5 giorni φ3232321702840TME□□□RPitch is indicated for general use 60° screw (M)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Outer Diameter Screw Screw Type 60° Meter (M) / 60° Unified (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55°C Whitworth (W) / Taper Rc (PT) (BSPT) for 55°C tubes Pitch(mm) 1.00~3.00
Selfishly Right-hand With/without flat cutting blade Both yes and no

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico