• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 0:00 alle ore 16:00 (CET) 25/2/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Nezikiri Kun STI Type

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
STIR316
STIR320
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Minimum Machining Diameter
(mm)
Shank size Dimension H
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimensions f
(mm)
Compatible Tip Note

96.06 €

5 giorni 20φ161515011TMI□□□□RPitch is indicated for general use 60° screw (M)

118.47 €

5 giorni 25φ201818014TMI□□□□RPitch is indicated for general use 60° screw (M)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Internal thread Screw Type 60° Meter (M) / 55°C Whitworth (W) Pitch(mm) 1.00~3.00
Selfishly Right-hand With/without flat cutting blade Both yes and no

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico