• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 0:00 alle ore 16:00 (CET) 25/2/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

SEC-Thread Cutting Bit (Mini Bit) THE Model

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
THER101033
THER121233
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Shank size Dimension H
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimensions f
(mm)
Dimension H1
(mm)
Compatible Tip Note

37.90 €

5 giorni 1010108.610NER/WER/PTER□□□□Pitch is indicated for general use 60° screw (M)

37.90 €

5 giorni 12121210.612NER/WER/PTER□□□□Pitch is indicated for general use 60° screw (M)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Outer Diameter Screw Screw Type 60° Meter (M) / 55°C Whitworth (W) / Taper Rc (PT) (BSPT) for 55°C tubes Pitch(mm) 0.80~3.00
Selfishly Right-hand With/without flat cutting blade Both yes and no Dimension L1(mm) 100

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico