SEC-Thread Cutting Bit for Outer Diameter THE Model

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
THER33
THER44
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Shank size Dimension H
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimensions f
(mm)
Dimension H1
(mm)
Compatible Tip Note

113.83 €

5 giorni 2020201252520NER/WER/PTER□□□□Pitch is indicated for general use 60° screw (M)

85.26 €

5 giorni 25252515032.225NER/WER/PTER□□□□Pitch is indicated for general use 60° screw (M)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Outer Diameter Screw Screw Type 60° Meter (M) / 55°C Whitworth (W) / Taper Rc (PT) (BSPT) for 55°C tubes Pitch(mm) 0.80~3.00
Selfishly Right-hand With/without flat cutting blade Both yes and no

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico