• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 0:00 alle ore 16:00 (CET) 25/2/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

SEC-Outer Diameter Bit CSKP Type

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSKPR2525N15

Codice componente
CSKPR2525N15
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Supported chips

97.26 €

4 giorni SP□□1504

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape S (Rectangular) Application End Face Clamp Shape Clamp-on
Selfishly Right-hand Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv Shank height h(mm) 25
Shank width b(mm) 25 Dimension L1(mm) 160 Dimension F(mm) 31
Dimension H1(mm) 25 Dimension l2(mm) 28 Dimension E(mm) 6

Si trova sulla pagina di SEC-Outer Diameter Bit CSKP Type, il codice articolo è il seguente: CSKPR2525N15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSKPR2525N15.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico